直流侧接口
单位 | MDC90A-0120.. | |
|---|---|---|
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | DC 560 |
工作电压范围 | V | DC 0 ~ 800在循环运行时,设备的运行电压为15 ~ 800 V。 |
最大直流侧电压U直流侧_最大 | V | DC 900 |
额定电容C直流侧 | mF | 11.8 ± 20 % |
最大电能含量(最大可储存电能E最大) | kWs | 3.80 |
可用的电能含量(可用的储存电能E,E最大的75 %)可用的电能含量取决于操作模式和项目特定的电压极限。 | kWs | 2.85 |
连接触点X4 | – | 铜导轨,M6 × 16螺栓 |
外部蓄能器的连接触点X4_B | – | 螺栓M6 × 16 |
PE连接 | – | 铜导轨,M6 × 16螺栓 |
PI箱体的连接 | – | 螺栓M6 × 16 |
质量 | kg | 11 |