Conexión del circuito intermedio
Unidad | MDC90A-0120.. | |
|---|---|---|
Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom | V | 560 CC |
Rango de tensión de servicio | V | 0 – 800 CCEn el funcionamiento cíclico, opere la unidad entre 15 - 800 V. |
Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx | V | 900 CC |
Capacidad nominal CZK | mF | 11.8 ± 20 % |
Contenido de energía máximo (energía almacenable máxima Emáx) | kWs | 3.80 |
Contenido de energía útil (energía almacenada útil E, 75 % de Emáx)El contenido de energía útil depende del modo de funcionamiento y de los límites de tensión específicos del proyecto. | kWs | 2.85 |
Contactos de conexión X4 | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 |
Contactos de conexión X4_B acumulador de energía externo | – | Tornillo M6 × 16 |
Conexión PE | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 |
Conexión carcasa PE | – | Tornillo M6 × 16 |
Masa | kg | 11 |