Conexão do circuito intermediário

Unidade

MDC90A-0120..

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

CC 560

Faixa da tensão de serviço

V

0 – 800 CC Em operação cíclica, operar a unidade entre 15 - 800 V.

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx

V

CC 900

Capacidade nominal CZK

mF

11.8 ± 20 %

Conteúdo máximo de energia (energia máxima armazenável Emáx)

kWs

3.80

Conteúdo de energia útil (energia armazenada útil E, 75% de Emáx)O conteúdo de energia útil depende do modo de operação e dos limites de tensão específicos do projeto.

kWs

2.85

Contatos da conexão X4

Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16

Contatos da conexão X4_B do acumulador de energia externo

Parafuso M6 × 16
máx. 35 mm2

Conexão PE

Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16

Conexão do PE da carcaça

Parafuso M6 × 16

Peso

kg

11