Zwischenkreisanschluss

Einheit

MDC90A-0120..

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560

Betriebsspannungsbereich

V

DC 0 – 800 Im zyklischen Betrieb betreiben Sie das Gerät zwischen 15 - 800 V.

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 900

Nennkapazität CZK

mF

11.8 ± 20 %

maximaler Energieinhalt (maximale speicherbare Energie Emax)

kWs

3.80

nutzbarer Energieinhalt (nutzbare gespeicherte Energie E, 75 % von Emax)Der nutzbare Energiegehalt ist von der Betriebsart und den projektspezifischen Spannungsgrenzen abhängig.

kWs

2.85

Anschlusskontakte X4

Kupferschienen, Schraube M6 × 16

Anschlusskontakte X4_B externer Energiespeicher

Schraube M6 × 16
max. 35 mm2

Anschluss PE

Kupferschienen, Schraube M6 × 16

Anschluss PE Gehäuse

Schraube M6 × 16

Masse

kg

11