数字量输入端
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 3 |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2标准 |
循环周期 | 1 ms |
反应时间 | 100 μs加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA |
耗电 | 30 V时,3 mA |
连接触点X20 | |
X20:8 – 10 | DI00:可自由编程,预设为“输出级锁定” DI01 ~ DI02:可自由编程,或由MOVIKIT®占用 |
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 3 |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2标准 |
循环周期 | 1 ms |
反应时间 | 100 μs加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA |
耗电 | 30 V时,3 mA |
连接触点X20 | |
X20:8 – 10 | DI00:可自由编程,预设为“输出级锁定” DI01 ~ DI02:可自由编程,或由MOVIKIT®占用 |