Entradas digitais

Especificação

Quantidade

3

Versão

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Duração do ciclo

1 ms

Tempo de resposta

100 μs mais duração do ciclo

Corrente máxima de saída
Saída de tensão auxiliar X20:1

50 mA

Consumo de corrente

3 mA a 30 V

Contatos da conexão X20

Conector

X20:8 – 10

DI00: livremente programável, pré-atribuído com "bloqueio dos estágios de saída"

DI01 – DI02: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®