Digitaleingänge
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 3 |
Ausführung | Typ 2 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 1 ms |
Reaktionszeit | 100 μs plus Zykluszeit |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
Stromaufnahme | 3 mA bei 30 V |
Anschlusskontakte X20 | |
X20:8 – 10 | DI00: frei programmierbar, vorbelegt mit "Endstufensperre" DI01 – DI02: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® |