Entradas binarias
Especificación | |
|---|---|
Número | 3 |
Versión | Tipo 2 según IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 1 ms |
Tiempo de respuesta | 100 μs más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Consumo de corriente | 3 mA con 30 V |
Contactos de conexión X20 | |
X20:8 – 10 | DI00: libre programación, preasignada con "bloqueo de la etapa de salida" DI01 – DI02: de libre programación, o asignado a través de MOVIKIT® |