DC 24 V电源输出端

单位

UHX45A/MDM90A

输出电压

V

取决于外部DC 24 V电源

DC 24 V负载能力,汇流排X5

A

最大40

DC 24 V连接触点,汇流排X5

铜导轨,M4螺栓

X5_B负载能力,DC 24 V,UHX45A供电辅助输出端X5_B仅用于为MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A供电。

A

最大4

X5_B熔断保险丝,DC 24 V,UHX45A供电辅助输出端X5_B仅用于为MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A供电。

5 × 20,4 A,125 V,细保险丝,慢熔,
部件号: 18190464

连接触点X5_B辅助输出端X5_B仅用于为MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A供电。

插接头