DC 24 V电源输入端
单位 | UHX45A/MDM90A | |
|---|---|---|
DC 24 V电源请注意,对于直接供电的DC 24 V制动器,受限的公差范围为-0 %至+10 %。 | V | DC 24,-10 %,+20 % |
连接触点X5_A接口X5_A可用于为整个轴组提供DC 24 V电源电压。 | – |
单位 | UHX45A/MDM90A | |
|---|---|---|
DC 24 V电源请注意,对于直接供电的DC 24 V制动器,受限的公差范围为-0 %至+10 %。 | V | DC 24,-10 %,+20 % |
连接触点X5_A接口X5_A可用于为整个轴组提供DC 24 V电源电压。 | – |