Entrada da fonte de alimentação de 24 VCC

Unidade

UHX45A/MDM90A

Fonte de alimentação de 24 VCCPara freios de 24 VCC com alimentação direta, observar a faixa de tolerância restrita de -0% – +10%.

V

24 CC, -10%, +20%
24 CC, 0%, +20% com freios de 24 VCC com alimentação direta

Contatos de conexão X5_AA conexão X5_A pode ser utilizada para alimentar a tensão de alimentação de 24 VCC para todo o sistema de eixo.

Conector