Tensión de alimentación de la entrada de 24 V CC

Unidad

UHX45A/MDM90A

Tensión de alimentación de la entrada de 24 V CCTenga en cuenta en caso de los frenos de 24 V CC de alimentación directa el rango de tolerancia limitado de -0 % a +10 %.

V

24 CC, -10 %, +20 %
24 CC, 0 %, +20 % en frenos de 24 V CC de alimentación directa

Contactos de conexión X5_ALa conexión X5_A se puede utilizar para la alimentación de la tensión de alimentación de 24 V CC para todo el grupo de ejes.

Conector enchufable