Tensión de alimentación de la salida de 24 V CC
Unidad | UHX45A/MDM90A | |
|---|---|---|
Tensión de salida | V | Dependiendo de la tensión de alimentación externa de 24 V CC |
Capacidad de carga 24 V CC, barra conductora X5 | A | Máximo 40 |
Contacto de conexión 24 V CC, barra conductora X5 | – | Raíles de cobre, tornillo M4 |
Capacidad de carga X5_B, 24 V CC, alimentación UHX45ASalida auxiliar X5_B sólo para la alimentación del MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A. | A | Máximo 4 |
Fusible X5_B, 24 V CC, alimentación UHX45ASalida auxiliar X5_B sólo para la alimentación del MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A. | – | 5 × 20, 4 A, 125 V, fusible para baja intensidad, acción lenta, |
Contactos de conexión X5_BSalida auxiliar X5_B sólo para la alimentación del MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A. | – |