Saída da fonte de alimentação de 24 VCC

Unidade

UHX45A/MDM90A

Tensão de saída

V

dependente da fonte de alimentação externa de 24 VCC

Capacidade de carga 24 VCC, barramento X5

A

máximo 40

Contatos da conexão 24 VCC, barramento X5

Trilhos de cobre, parafuso M4

Capacidade de carga X5_B, 24 VCC, alimentação UHX45ASaída auxiliar X5_B somente para alimentação do MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A.

A

máximo 4

Fusível X5_B, 24 VCC, alimentação UHX45ASaída auxiliar X5_B somente para alimentação do MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A.

5 × 20, 4 A, 125 V, microfusível, retardado,
código: 18190464

Contatos da conexão X5_BSaída auxiliar X5_B somente para alimentação do MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A.

Conector