X15:旋转变压器
端子 | 触点 | 功能 | ||
|---|---|---|---|---|
MDA90A.. | MDD90A.. | |||
| X15:1 | X15_1:1 | sin+ | 信号通道 正弦+ |
X15:2 | X15_1:2 | cos+ | 信号通道 余弦+ | |
X15:3 | X15_1:3 | 保留 | – | |
X15:4 | X15_1:4 | 保留 | – | |
X15:5 | X15_1:5 | 参考基准+ | 分解器励磁+ | |
X15:6 | X15_1:6 | 温度传感器- | 参考电位 | |
X15:7 | X15_1:7 | 保留 | – | |
X15:8 | X15_1:8 | 保留 | – | |
X15:9 | X15_1:9 | sin- | 信号通道 正弦- | |
X15:10 | X15_1:10 | cos- | 信号通道 余弦- | |
X15:11 | X15_1:11 | 保留 | – | |
X15:12 | X15_1:12 | 保留 | – | |
X15:13 | X15_1:13 | 参考基准- | 分解器励磁- | |
X15:14 | X15_1:14 | 温度传感器+ | 温度传感器TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | X15_1:15 | 保留 | – | |