技术数据
升压式扼流圈 | 单位 | NDR0750-503 | NDR1100-501 |
|---|---|---|---|
部件号 | – | 17999138 | 17996414 |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 230 – 500 | |
额定电流I额定 | A | 75 A | 110 A |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 | |
额定电感 | μH | 300 | |
额定功率损耗 | W | 650 | 950这是升压式扼流圈网络的功率损耗,它由3个NDR1100-501组成。 |
环境温度ϑ环境 | °C | 0 – 45 | |
与MDF90B..的连接触点 | – | 螺钉型接线端子 | |
截面U1A/V1A/W1A | mm2 | 4 – 16 | |
拧紧扭矩U1A/V1A/W1A | Nm | 1.5 – 1.8 | |
连接触点U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | – | 螺钉型接线端子 | |
截面U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | mm2 | 10 – 50 | 10 – 70 |
拧紧扭矩U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | Nm | 6 – 8 | |
PE连接触点 | – | 螺钉型接线端子 | |
PE截面 | mm2 | 10 – 50 | 10 – 70 |
PE拧紧扭矩 | Nm | 6 – 8 | |
防护等级,符合EN 60529标准 | – | IP10 | |
质量 | kg | 27 | 16.4该质量规格均是基于升压式扼流圈NDR1100-501。 |