Dados técnicos
Bobina elevadora | Unidade | NDR0750-503 | NDR1100-501 |
|---|---|---|---|
Código | – | 17999138 | 17996414 |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × CA 230 – 500 | |
Corrente nominal IN | A | 75 A | 110 A |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 | |
Indutância nominal | μH | 300 | |
Potência nominal dissipada | W | 650 | 950Esta é a perda de potência do sistema de bobinas elevadoras, que consiste em 3 NDR1100-501. |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | |
Contatos de conexão para MDF90B.. | – | Terminal com parafuso | |
Seção transversal U1A/V1A/W1A | mm2 | 4 – 16 | |
Torque de aperto U1A/V1A/W1A | Nm | 1.5 – 1.8 | |
Contato de conexão U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | – | Terminal com parafuso | |
Seção transversal U1/V1/W1 – U2/V2/W2 | mm2 | 10 – 50 | 10 – 70 |
Torque de aperto U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | Nm | 6 – 8 | |
Contato da conexão PE | – | Terminal com parafuso | |
Seção transversal PE | mm2 | 10 – 50 | 10 – 70 |
Torque de aperto PE | Nm | 6 – 8 | |
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IP10 | |
Peso | kg | 27 | 16.4A especificação do peso refere-se a uma bobina elevadora NDR1100-501. |