Datos técnicos
Reactancia de elevación | Unidad | NDR0750-503 | NDR1100-501 |
|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17999138 | 17996414 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 230 – 500 CA | |
Corriente nominal IN | A | 75 A | 110 A |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 | |
Inductancia nominal | μH | 300 | |
Pérdida nominal de potencia | W | 650 | 950Esta es la pérdida de potencia procedente del grupo de reactancias de elevación, compuesto por 3 NDR1100-501. |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | |
Contacto de conexión con MDF90B.. | – | Borna roscada | |
Sección U1A/V1A/W1A | mm2 | 4 – 16 | |
Par de apriete U1A/V1A/W1A | Nm | 1.5 – 1.8 | |
Contacto de conexión U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | – | Borna roscada | |
Sección U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | mm2 | 10 – 50 | 10 – 70 |
Par de apriete U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | Nm | 6 – 8 | |
Contacto de conexión PE | – | Borna roscada | |
Sección PE | mm2 | 10 – 50 | 10 – 70 |
Par de apriete PE | Nm | 6 – 8 | |
Índice de protección según EN 60529 | – | IP10 | |
Masa | kg | 27 | 16.4La masa indicada hace referencia a una reactancia de elevación NDR1100-501. |