Technische Daten
Hochsetzdrossel | Einheit | NDR0750-503 | NDR1100-501 |
|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17999138 | 17996414 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 230 – 500 | |
Nennstrom IN | A | 75 A | 110 A |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 | |
Nenninduktivität | μH | 300 | |
Nennverlustleistung | W | 650 | 950Dies ist die Verlustleistung aus dem Hochsetzdrossel-Verbund, welcher aus 3 NDR1100-501 besteht. |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 45 | |
Anschlusskontakt zu MDF90B.. | – | Schraubklemme | |
Querschnitt U1A/V1A/W1A | mm2 | 4 – 16 | |
Anzugsdrehmoment U1A/V1A/W1A | Nm | 1.5 – 1.8 | |
Anschlusskontakt U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | – | Schraubklemme | |
Querschnitt U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | mm2 | 10 – 50 | 10 – 70 |
Anzugsdrehmoment U1/V1/W1 - U2/V2/W2 | Nm | 6 – 8 | |
Anschlusskontakt PE | – | Schraubklemme | |
Querschnitt PE | mm2 | 10 – 50 | 10 – 70 |
Anzugsdrehmoment PE | Nm | 6 – 8 | |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP10 | |
Masse | kg | 27 | 16.4Die Massenangabe bezieht sich auf eine Hochsetzdrossel NDR1100-501. |