技术数据

制动电阻

单位

BW106-T

BW206-T

BW005-
070

BW004-
050-01

BW002-
070

BW003-
420-T

部件号

18200834

18204120

17983282

18200133

17983304

13302345

峰值制动功率

kW

112

143

187

292

269

负载能力

kW

13.5

18

7

5

7

42

电阻值R制动电阻

Ω

6 ± 10 %

4.7 ± 10 %

3.6 ± 10 %

2.3 ± 10 %

2.5 ± 10 %

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。

A

47.4

54.8

38.6

37.3

55.2

129

结构型式

栅极电阻

电源接头

M8销轴

M12销轴

拧紧扭矩

Nm

5 – 6

14 – 15.5

PE连接

M6销轴

M10销轴

PE拧紧扭矩

Nm

2.5 – 3

8 – 10

按照EN 60529的防护等级

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

温度开关

过载继电器

温度开关

噪声特性

不引人注意

明显

质量

kg

30

40

13

12

13

93