Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW106-T

BW206-T

BW005-
070

BW004-
050-01

BW002-
070

BW003-
420-T

Ref. de pieza

18200834

18204120

17983282

18200133

17983304

13302345

Potencia de pico de frenado

kW

112

143

187

292

269

Capacidad de carga

kW

13.5

18

7

5

7

42

Valor de resistencia RRF

Ω

6 ± 10 %

4.7 ± 10 %

3.6 ± 10 %

2.3 ± 10 %

2.5 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

47.4

54.8

38.6

37.3

55.2

129

Diseño

Resistor de rejilla de acero

Conexiones de potencia

Perno M8

Perno M12

Par de apriete

Nm

5 – 6

14 – 15.5

Conexión PE

Perno M6

Perno M10

Par de apriete PE

Nm

2.5 – 3

8 – 10

Índice de protección según EN 60529

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

Interruptor térmico

Relé de sobrecarga

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

Inadvertido

Pronunciado

Masa

kg

30

40

13

12

13

93