Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW106-T

BW206-T

BW005-
070

BW004-
050-01

BW002-
070

BW003-
420-T

Código

18200834

18204120

17983282

18200133

17983304

13302345

Pico de potência de frenagem

kW

112

143

187

292

269

Capacidade de carga

kW

13.5

18

7

5

7

42

Valor de resistência RBW

Ω

6 ± 10 %

4.7 ± 10 %

3.6 ± 10 %

2.3 ± 10 %

2.5 ± 10 %

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

47.4

54.8

38.6

37.3

55.2

129

Design

Resistor de grade

Conexões de potência

Pino M8

Pino M12

Torque de aperto

Nm

5 – 6

14 – 15.5

Conexão PE

Pino M6

Pino M10

Torque de aperto PE

Nm

2.5 – 3

8 – 10

Grau de proteção conforme EN 60529

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

Termostato

Relé de sobrecarga

Termostato

Emissão de ruídos

discreta

acentuada

Peso

kg

30

40

13

12

13

93