Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW106-T

BW206-T

BW005-
070

BW004-
050-01

BW002-
070

BW003-
420-T

Sachnummer

18200834

18204120

17983282

18200133

17983304

13302345

Spitzenbremsleistung

kW

112

143

187

292

269

Belastbarkeit

kW

13.5

18

7

5

7

42

Widerstandswert RBW

Ω

6 ± 10 %

4.7 ± 10 %

3.6 ± 10 %

2.3 ± 10 %

2.5 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40° C reduziert werden.

A

47.4

54.8

38.6

37.3

55.2

129

Bauart

Stahlgitterwiderstand

Leistungsanschlüsse

Bolzen M8

Bolzen M12

Anziehdrehmoment

Nm

5 – 6

14 – 15.5

Anschluss PE

Bolzen M6

Bolzen M10

Anziehdrehmoment PE

Nm

2.5 – 3

8 – 10

Schutzart gemäß EN 60529

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

Temperaturschalter

Überlastrelais

Temperaturschalter

Geräuschverhalten

unauffällig

ausgeprägt

Masse

kg

30

40

13

12

13

93