技术数据
制动电阻 | 单位 | BW047-002扁平电阻具有热保护功能(不可更换的熔断保险丝),在发生过载时所记录的变频器和扁平电阻分配中的电路会中断。 | BW047-010-T | BW027-016-T | BW027-024-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 08281661 | 17983207 | 17983215 | 17983231 | |
峰值制动功率 | kW | 14.6 | 25.4 | |||
负载能力 | 100 % ED | kW | 0.2 | 1 | 1.6 | 2.4 |
50 % ED | kW | 300 | 1.8 | 2.9 | 4.3 | |
25 % ED | kW | 600 | 3.2 | 5.1 | 7.7 | |
12 % ED | kW | 1000 | 6 | 9.6 | 14.4 | |
6 % ED | kW | 1800 | 9.5 | 15.2 | 22.8 | |
注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。 | ||||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 47 ± 10 % | 27 ± 10 % | |||
外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。 | A | 1.6 | 4.6 | 7.7 | 9.4 | |
结构型式 | – | 扁形电阻 | 线绕电阻 | |||
电源接头 | – | 单芯导线 | 螺钉型接线端子 | |||
制动电阻的导线长度 | mm | 510 | – | |||
电缆截面 | mm2 | 1.3 | 05 – 10 | |||
拧紧扭矩 | Nm | – | 1.5 – 1.8 | |||
PE连接 | – | – | M4销轴 | |||
PE拧紧扭矩 | Nm | – | 1.5 – 1.8 | |||
按照EN 60529的防护等级 | – | IP54 | IP20 | |||
环境温度ϑ环境 | °C | -25 – 40 | -30 – 40 | |||
环境温度> 40°C时的降额 | – | 温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C | ||||
热过载保护 | – | 熔断保险丝 | 温度开关 | |||
噪声特性 | – | 不引人注意 | 弱
| |||
质量 | kg | 0.6 | 4 | 5.8 | 8 | |