Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW047-002Las resistencias planas disponen de una protección térmica interna (fusible no sustituible) que interrumpe el circuito en caso de sobrecarga en las combinaciones documentadas de variador y resistencia plana.

BW047-010-T

BW027-016-T

BW027-024-T

Ref. de pieza

08281661

17983207

17983215

17983231

Potencia de pico de frenado

kW

14.6

25.4

Capacidad de carga

100 % duración de conexión (ED)

kW

0.2

1

1.6

2.4

50 % duración de conexión (ED)

kW

300

1.8

2.9

4.3

25 % duración de conexión (ED)

kW

600

3.2

5.1

7.7

12 % duración de conexión (ED)

kW

1000

6

9.6

14.4

6 % duración de conexión (ED)

kW

1800

9.5

15.2

22.8

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RRF

Ω

47 ± 10 %

27 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa lFLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

1.6

4.6

7.7

9.4

Diseño

Resistencia en construcción plana

Resistor de hilo bobinado

Conexiones de potencia

Conductores individuales

Borna roscada

Longitud conductor resistencia frenado

mm

510

Sección del cable

mm2

1.3

05 – 10

Par de apriete

Nm

1.5 – 1.8

Conexión PE

Perno M4

Par de apriete PE

Nm

1.5 – 1.8

Índice de protección según EN 60529

IP54

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-25 – 40

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

Fusible

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

Inadvertido

Bajo

 

 

Masa

kg

0.6

4

5.8

8