Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW047-002Flachbauwiderstände besitzen einen thermischen Schutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung), der den Stromkreis in der dokumentierten Zuordnung aus Umrichter und Flachbauwiderstand bei Überlast unterbricht.

BW047-010-T

BW027-016-T

BW027-024-T

Sachnummer

08281661

17983207

17983215

17983231

Spitzenbremsleistung

kW

14.6

25.4

Belastbarkeit

100 % ED

kW

0.2

1

1.6

2.4

50 % ED

kW

300

1.8

2.9

4.3

25 % ED

kW

600

3.2

5.1

7.7

12 % ED

kW

1000

6

9.6

14.4

6 % ED

kW

1800

9.5

15.2

22.8

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten.

Widerstandswert RBW

Ω

47 ± 10 %

27 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 %/10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40° C reduziert werden.

A

1.6

4.6

7.7

9.4

Bauart

Flachbauwiderstand

Drahtwiderstand

Leistungsanschlüsse

Einzeladern

Schraubklemme

Aderleitungslänge am Bremswiderstand

mm

510

Kabelquerschnitt

mm2

1.3

05 – 10

Anziehdrehmoment

Nm

1.5 – 1.8

Anschluss PE

Bolzen M4

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.5 – 1.8

Schutzart gemäß EN 60529

IP54

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-25 – 40

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

Schmelzsicherung

Temperaturschalter

Geräuschverhalten

unauffällig

gering

 

 

Masse

kg

0.6

4

5.8

8