Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW047-002Os resistores planos possuem proteção térmica do motor (fusível não substituível), que interrompe o circuito na atribuição documentada do conversor e resistência plana em caso de sobrecarga. | BW047-010-T | BW027-016-T | BW027-024-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 08281661 | 17983207 | 17983215 | 17983231 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 14.6 | 25.4 | |||
Capacidade de carga | 100% CC | kW | 0.2 | 1 | 1.6 | 2.4 |
50% CC | kW | 300 | 1.8 | 2.9 | 4.3 | |
25% CC | kW | 600 | 3.2 | 5.1 | 7.7 | |
12% CC | kW | 1000 | 6 | 9.6 | 14.4 | |
6% CC | kW | 1800 | 9.5 | 15.2 | 22.8 | |
Observar o limite de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos. | ||||||
Valor de resistência RBW | Ω | 47 ± 10 % | 27 ± 10 % | |||
Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | 1.6 | 4.6 | 7.7 | 9.4 | |
Design | – | Resistência de frenagem plana | Resistor de fio | |||
Conexões de potência | – | Condutores únicos | Terminal com parafuso | |||
Comprimento do condutor na resistência de frenagem | mm | 510 | – | |||
Seção transversal do cabo | mm2 | 1.3 | 05 – 10 | |||
Torque de aperto | Nm | – | 1.5 – 1.8 | |||
Conexão PE | – | – | Pino M4 | |||
Torque de aperto PE | Nm | – | 1.5 – 1.8 | |||
Grau de proteção conforme EN 60529 | – | IP54 | IP20 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -25-40 | -30-40 | |||
Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C | – | -4% PN/10 K até no máximo 60 °C | ||||
Proteção contra sobrecarga térmica | – | Fusível | Termostato | |||
Emissão de ruídos | – | discreta | baixa
| |||
Peso | kg | 0.6 | 4 | 5.8 | 8 | |