技术数据

进线滤波器

单位

NF0420-513

NF0420-523

NF0910-523

NF1800-523

部件号

17983789

17983797

17987504

17987865

电源额定电压
(符合EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 200 – 500

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

额定电流I额定

A

42

91

180

额定功率损耗

W

30

32

51.5

89

环境温度ϑ环境

°C

0 – 45

环境温度> 45°C时的降额

温度每升高1K,I额定降低3 %,直至最高温度60 °C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

螺钉型接线端子

截面
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

2.5 – 16 

10 – 50

16 – 120

拧紧扭矩
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

2 – 4

2 – 2.3

3.5 – 6

12 – 20

PE连接触点

M6销轴

M8销轴

M10销轴

PE拧紧扭矩

Nm

6

12

23

按照EN 60529的防护等级

IP20

质量

kg

3

6

5

9