Technische Daten
Netzfilter | Einheit | NF0420-513 | NF0420-523 | NF0910-523 | NF1800-523 |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17983789 | 17983797 | 17987504 | 17987865 |
Netznennspannung | V | 3 × AC 200 – 500 | |||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Nennstrom IN | A | 42 | 91 | 180 | |
Nennverlustleistung | W | 30 | 32 | 51.5 | 89 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 45 | |||
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C | – | -3 % IN/K bis maximal 60 °C | |||
Anschlusskontakt | – | Schraubklemme | |||
Querschnitt | mm2 | 2.5 – 16 | 10 – 50 | 16 – 120 | |
Anziehdrehmoment | Nm | 2 – 4 | 2 – 2.3 | 3.5 – 6 | 12 – 20 |
Anschlusskontakt PE | – | Bolzen M6 | Bolzen M8 | Bolzen M10 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 6 | 12 | 23 | |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | |||
Masse | kg | 3 | 6 | 5 | 9 |