Datos técnicos

Filtro de red

Unidad

NF0420-513

NF0420-523

NF0910-523

NF1800-523

Ref. de pieza

17983789

17983797

17987504

17987865

Tensión nominal de red
(según EN 50160) Ured

V

3 × AC 200 – 500

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corriente nominal IN

A

42

91

180

Pérdida nominal de potencia

W

30

32

51,5

89

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C

-3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contacto de conexión
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Borna roscada

Sección
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

2.5 – 16 

10 – 50

16 – 120

Par de apriete
L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

Nm

2 – 4

2 – 2.3

3.5 – 6

12 – 20

Contacto de conexión PE

Perno M6

Perno M8

Perno M10

Par de apriete PE

Nm

6

12

23

Índice de protección según EN 60529

IP20

Masa

kg

3

6

5

9