Dados técnicos

Filtro de rede

Unidade

NF0420-513

NF0420-523

NF0910-523

NF1800-523

Código

17983789

17983797

17987504

17987865

Tensão nominal da rede
(conforme EN 50160) Urede

V

3 × 200 – 500 CA

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corrente nominal IN

A

42

91

180

Potência nominal dissipada

W

30

32

51.5

89

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45

Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C

-3% IN/K até no máximo 60 °C

Contato da conexão
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Terminal com parafuso

Seção transversal
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

2.5 – 16 

10 – 50

16 – 120

Torque de aperto
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

2 – 4

2 – 2.3

3.5 – 6

12 – 20

Contato da conexão PE

Pino M6

Pino M8

Pino M10

Torque de aperto PE

Nm

6

12

23

Grau de proteção conforme EN 60529

IP20

Peso

kg

3

6

5

9