不带电源接触器的MDP90A..

注意

无电源接触器运行
如果未采取所需措施,变频器便在无电源接触器的情况下使用相连接的制动电阻运行,可能会导致严重的财产损失。
  • 必要的措施以及可不带电源接触器运行的变频器请参见章节“电气安装” > 安装规定 > “使用电源接触器”。

提示

电源连接无电源接触器时,需通过供电模块上的连接X7确保对制动电阻的温度进行分析。温度分析在各个轴中将作为故障信息。

请参见使用电源接触器一章中的表格,其中罗列了无需电源接触器便可运行的变频器。

下图举例显示了不带电源接触器的MDP90A..电源接头的接线情况。

[1]

电源保险

[2]

电源扼流圈(可选)

[3]

进线滤波器

[4]

制动电阻(可选)

[5]

电机