MDP90A.. sin contactor de red
ATENCIÓN
Funcionamiento sin contactor de red
Sin haber tomado las medidas necesarias, el funcionamiento de un variador con resistencia de frenado sin contactor de red puede provocar graves daños materiales.
- Encontrará las medidas necesarias y los variadores que pueden operarse sin contactor de red en el capítulo "Instalación eléctrica" > Normativas de instalación > "Uso de contactor de red".
AVISO

En caso de conexión a la red sin contactor de red se debe asegurar la evaluación de temperatura de la resistencia de frenado mediante la conexión X7 del módulo de alimentación. La evaluación de temperatura se evalúa como mensaje de fallo en cada eje.
En el capítulo Utilizar contactor de red encontrará una tabla en la que están relacionados los variadores que pueden funcionar sin contactor de red.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cableado de las conexiones de potencia MDP90A.. sin contactor de red.

[1] | Fusible de red |
[2] | Reactancia de red (opcional) |
[3] | Filtro de red |
[4] | Resistencia de frenado (opcional) |
[5] | Motor |