MDP90A-..-C00 cuando se utiliza la resistencia de frenado integrada

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cableado de las conexiones de potencia MDP90A.. con contactor de red, reactancia de red y filtro de red.

[1]

Fusible de red

[2]

Contactor de red

[3]

Reactancia de red (opcional)

[4]

Filtro de red

[5]

Puenteado en el estado de entrega

[6]

Motor