MDP90A.. sem contator de rede

AVISO

Operação sem contator de rede
Sem as medidas necessárias, a operação de um conversor com resistência de frenagem conectada sem contator de rede pode provocar sérios danos à propriedade.
  • As medidas necessárias e os conversores que podem ser operados sem contator de rede podem ser encontrados no capítulo "Instalação elétrica" > Instruções de instalação.

INFORMAÇÃO

Na conexão à rede de alimentação sem contator de rede, a avaliação da temperatura da resistência de frenagem deve ser garantida através da conexão X7 no módulo de rede. A avaliação da temperatura é realizada como uma mensagem de irregularidade em cada eixo.

O capítulo Usar contator de rede contém uma tabela que lista os conversores que podem ser operados sem um contator de rede.

A figura a seguir mostra um exemplo de instalação das conexões de potência do MDP90A.. sem contator de rede.

[1]

Fusível de rede

[2]

Bobina de rede (opcional)

[3]

Filtro de rede

[4]

Resistência de frenagem (opcional)

[5]

Motor