最小间隙和安装位置
注意下列提示:
- 为确保模块顺利冷却,请在箱体与模块的上方和下方分别至少留出100 mm的间隙。注意,该间隙内的空气循环不应受到缆线和其他安装材料的影响。
- 注意,不要将模块放置在其他设备排出的热废气区域内。
- 构建轴组时,注意确保无缝隙。
- 模块只能垂直安装。不得横、躺或头部朝下安装设备。
提示

根据EN 61800-5-1标准,截面为10 mm2及以上的导线应采用特殊的弯曲空间。必要时扩大间隙。
还请注意以下有关双行构造的注意事项:
- 第一行利用电缆与第二行相连(直流侧连接)。电缆长度已固定。主行上缘到辅行上缘的距离为670 mm。
- 请确保直流侧连接和电机导线与轴组左侧保持至少40 mm的距离。

[1] | 主行 |
[2] | 辅行 |
[3] | 供电模块 |
[4] | 轴模块(直流侧额定电流从左向右递减) |
[5] | 主站模块 |
[6] | 直流侧连接电缆 |
[7] | 用于直流侧连接的夹紧箍 |