Espacio mínimo libre y posición de montaje
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Para garantizar una refrigeración sin obstáculos de los módulos, deje un espacio libre mínimo de 100 mm desde la carcasa por encima y por debajo de los módulos. Asegúrese de que la circulación del aire no se vea obstaculizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.
- Asegúrese de que los módulos no se encuentran en la zona de salida de aire caliente de otras unidades.
- Un grupo de ejes no debe tener huecos.
- Instale los módulos siempre en posición vertical. Queda terminantemente prohibido montar las unidades horizontalmente, transversalmente o invertidas.
AVISO

Para los cables con una sección transversal a partir de 10 mm2, tienen validez espacios de flexión especiales conforme a EN 61800-5-1. En caso necesario, amplíe los espacios libres.
Para la estructura de dos líneas, observe además las siguientes indicaciones:
- La conexión de la primera línea con la segunda línea (conexión de circuito intermedio) se realiza con cables. La longitud de cable es fija. La distancia del canto superior de la línea principal al canto superior de la línea auxiliar es de 670 mm.
- Respete una distancia mínima de 40 mm a la izquierda de los bloques de eje para pasar la conexión del circuito intermedio y los cables del motor.

[1] | Línea principal |
[2] | Línea auxiliar |
[3] | Módulo de alimentación |
[4] | Módulo de eje (corriente nominal del circuito intermedio decreciente de izquierda a derecha) |
[5] | Módulo maestro |
[6] | Cable de conexión del circuito intermedio |
[7] | Abrazadera de fijación para la conexión del circuito intermedio |