Espaçamento mínimo e forma construtiva
Observar as seguintes informações:
- Para garantir uma refrigeração desobstruída dos módulos, deixar no mínimo 100 mm de espaçamento acima e abaixo dos módulos a partir da carcaça. Certificar-se de que a circulação de ar neste espaço livre não seja afetada por cabos ou outros materiais de instalação.
- Garantir que os módulos não são expostos ao ar quente expelido por outras unidades.
- O sistema de eixo deve estar montado sem que haja folgas.
- Instalar os módulos apenas na vertical. As unidades não podem ser instaladas na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.
INFORMAÇÃO

Para condutores com uma seção transversal superior a 10 mm2 aplicam-se espaços de curvatura especiais conforme EN 61800-5-1. Se necessário, aumentar os espaços livres.
Para a estrutura de 2 linhas, observar também as seguintes informações:
- A conexão da primeira linha com a segunda linha (conexão do circuito intermediário) é realizada com cabos. O comprimento do cabo é fixo. A distância da extremidade superior da linha principal à extremidade superior da linha auxiliar é de 670 mm.
- Manter uma distância de no mínimo 40 mm à esquerda dos blocos de eixos para conduzir a conexão do circuito intermediário e dos cabos do motor.

[1] | Linha principal |
[2] | Linha auxiliar |
[3] | Módulo de rede |
[4] | Módulo de eixo (corrente nominal do circuito intermediário diminuindo da esquerda para a direita) |
[5] | Módulo mestre |
[6] | Cabos para conexão do circuito intermediário |
[7] | Braçadeira de fixação para conexão do circuito intermediário |