Mindestfreiraum und Raumlage

Beachten Sie folgende Hinweise:

  • Um eine ungehinderte Kühlung der Module zu gewährleisten, lassen Sie oberhalb und unterhalb der Module ab Gehäuse mindestens 100 mm Freiraum. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation in diesem Freiraum nicht durch Kabel oder anderes Installationsmaterial beeinträchtigt wird.
  • Achten Sie darauf, dass sich die Module nicht im Bereich der warmen Abluft anderer Geräte befinden.
  • Ein Achsverbund muss lückenlos aufgebaut sein.
  • Bauen Sie die Module nur senkrecht ein. Einbau liegend, quer oder über Kopf ist nicht zulässig.

HINWEIS

Für Leitungen mit einem Querschnitt ab 10 mm2 gelten besondere Biegeräume gemäß EN 61800-5-1. Bei Bedarf vergrößern Sie die Freiräume.
Beachten Sie für den 2-zeiligen Aufbau zusätzlich die folgenden Hinweise:
  • Die Verbindung der ersten Zeile mit der zweiten Zeile (Zwischenkreisverbindung) erfolgt mit Kabeln. Die Kabellänge ist fest vorgegeben. Der Abstand von der Oberkante der Hauptzeile bis zur Oberkante der Hilfszeile beträgt 670 mm.
  • Halten Sie einen Abstand von mindestens 40 mm links von den Achsblöcken zur Durchführung der Zwischenkreisverbindung und der Motorzuleitungen ein.

[1]

Hauptzeile

[2]

Hilfszeile

[3]

Versorgungsmodul

[4]

Achsmodul (Zwischenkreis-Nennstrom von links nach rechts abnehmend)

[5]

Master-Modul

[6]

Kabel für Zwischenkreisverbindung

[7]

Befestigungsschelle für Zwischenkreisverbindung