Irregularidade 23 Módulo de potência
Irregularidade: 23.1 (1701hex | 5889dec) Descrição: atenção | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
O módulo de potência relatou um aviso. | Prestar atenção ao aviso do subcomponente do módulo de potência. Encontrar a causa exata da irregularidade neste aviso e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. | |
Irregularidade: 23.4 (1704hex | 5892dec) Descrição: irregularidade do hardware | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade em um componente de hardware do módulo de potência. | – Verificar se há curto-circuito/falha à terra na saída do conversor. – Reduzir a capacitância do cabo na saída do conversor. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Foi detectada uma irregularidade na fonte chaveada. | Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC. | |
Foi detectada uma irregularidade no circuito de disparo do gate de um semicondutor de potência. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 23.11 (170Bhex | 5899dec) Descrição: irregularidade na medição | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade na medição do módulo de potência. | Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |