Fallo 23 Módulo de potencia
Fallo: 23.1 (1701hex | 5889dec) Descripción: Advertencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha emitido una advertencia. | Observe la advertencia del subcomponente módulo de potencia. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para la eliminación del fallo. | |
Fallo: 23.4 (1704hex | 5892dec) Descripción: Fallo de hardware | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en un componente del módulo de potencia. | – Compruebe si hay un cortocircuito/fallo a tierra en la salida del variador. – Reduzca la capacitancia de cable en la salida del variador. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Se ha detectado un fallo en la fuente de alimentación conmutable. | Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC. | |
Se ha detectado un fallo en el controlador de puerta de un semiconductor de potencia. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 23.11 (170Bhex | 5899dec) Descripción: Fallo en el registro de valores de medición | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el registro de valores de medición del módulo de potencia. | De reproducirse el fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |