Fehler 23 Leistungsteil

Fehler: 23.1 (1701hex | 5889dec)

Beschreibung: Warnung

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Das Leistungsteil hat eine Warnung gemeldet.

Warnung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 23.4 (1704hex | 5892dec)

Beschreibung: Hardwarefehler

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

An einer Komponente des Leistungsteils wurde ein Fehler festgestellt.

– Auf Kurzschluss/Erdschluss am Ausgang des Umrichters prüfen.

– Leitungskapazität am Ausgang des Umrichters reduzieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Am Schaltnetzteil wurde ein Fehler festgestellt.

DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen.

Am Gate-Treiber eines Leistungshalbleiters wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.11 (170Bhex | 5899dec)

Beschreibung: Fehler in der Messwerterfassung

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

In der Messwerterfassung des Leistungsteils wurde ein Fehler festgestellt.

Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.