Irregularidade 20 Monitoração da unidade
Irregularidade: 20.1 (1401hex | 5121dec) Descrição: irregularidade da tensão de alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação do sistema eletrônico interno ou a tensão de alimentação de 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida. | – Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão. – Confirmar a irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
A fonte de alimentação de 24 V está sobrecarregada. | Verificar planejamento de projeto do consumo de potência. | |
Irregularidade: 20.2 (1402hex | 5122dec) Descrição: tensão de alimentação sobrecarregada | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) | |
Causa | Ação | |
A utilização de corrente nas trilhas de corrente da tensão de alimentação de reserva de 24 VCC na unidade é muito alta. Portanto, as saídas do sinal foram desligadas. | – Remover todos os equipamentos externos: – Nas saídas digitais da unidade básica – Em opcionais possivelmente existentes – Em todas as conexões do encoder – Em outros equipamentos nos bornes da tensão de saída de 24 VCC – Confirmar a irregularidade. – Reconectar consecutivamente os equipamentos à unidade até que a mensagem de irregularidade reapareça. – Conectar os equipamentos com menor consumo de corrente ou eliminar o curto-circuito. | |
Irregularidade: 20.8 (1408hex | 5128dec) Descrição: ventilador – Atenção | ||
|---|---|---|
| Resposta: aviso com reset automático | |
Causa | Ação | |
A função do ventilador está danificada. | – Verificar o ventilador quanto à sujeira. – Se a mensagem de atenção ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.9 (1409hex | 5129dec) Descrição: ventilador – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) | |
Causa | Ação | |
O ventilador está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 20.36 (1424hex | 5156dec) Descrição: oscilações de tensão detectadas | ||
|---|---|---|
| Resposta: oscilações de tensão | |
Causa | Ação | |
A oscilação da tensão do circuito intermediário está fora da faixa permitida. | Verificar se há oscilações na tensão do circuito intermediário. | |