Irregularidade 32 Comunicação

Irregularidade: 32.2 (2002hex | 8194dec)

Descrição: timeout Comunicação EtherCAT®/SBusPLUS

 

Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout

Causa

Ação

Durante a comunicação EtherCAT®/SBusPLUS, ocorreu um timeout nos dados do processo.

– Verificar instalação do system bus e modul bus.

– Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

– Verificar o tempo limite definido da interface EtherCAT®/SBusPLUS.

Irregularidade: 32.3 (2003hex | 8195dec)

Descrição: sinal de sincronização com irregularidade

 

Resposta: aviso + contator de rede inalterado + resposta do modul bus "Aviso" com redefinição automática

Causa

Ação

A duração do período do sinal de sincronização não está correto.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

Irregularidade: 32.4 (2004hex | 8196dec)

Descrição: sinal de sincronização ausente

 

Resposta: aviso + contator de rede inalterado + resposta do modul bus "Aviso" com redefinição automática

Causa

Ação

Falta o sinal de sincronização.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

Irregularidade: 32.5 (2005hex | 8197dec)

Descrição: timeout da sincronização

 

Resposta: aviso + contator de rede inalterado + resposta do modul bus "Aviso" com redefinição automática

Causa

Ação

Houve um timeout durante a sincronização do sinal de sincronização.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

Irregularidade: 32.6 (2006hex | 8198dec)

Descrição: irregularidade ao transferir o jogo de parâmetros

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + contator de rede inalterado+ resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Uma irregularidade foi detectada ao baixar o jogo de parâmetros na unidade.

– Verificar instalação do system bus e modul bus.

– Reiniciar a transmissão.

Irregularidade: 32.7 (2007hex | 8199dec)

Descrição: timeout do heartbeat da aplicação

 

Resposta: heartbeat da aplicação – Resposta de Timeout

Causa

Ação

A comunicação entre o programa de aplicação (por ex., programa IEC ou MOVIKIT® do grupo de módulos de acionamento) e a unidade foi interrompida.

– Verificar o status do programa de aplicação.

– Reiniciar o programa de aplicação.