Fehler 32 Kommunikation
Fehler: 32.2 (2002hex | 8194dec) Beschreibung: Timeout EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten. | – Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen. – Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist. – Eingestellte Timeout-Zeit der EtherCAT®/SBusPLUS-Schnittstelle prüfen. | |
Fehler: 32.3 (2003hex | 8195dec) Beschreibung: Synchronisationssignal fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Warnung" mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Periodendauer des Synchronisationssignals ist nicht korrekt. | Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist. | |
Fehler: 32.4 (2004hex | 8196dec) Beschreibung: Fehlendes Synchronisationssignal | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Warnung" mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Synchronisationssignal fehlt. | Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist. | |
Fehler: 32.5 (2005hex | 8197dec) Beschreibung: Timeout Synchronisation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Warnung" mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Synchronisation auf das Synchronisationssignal ist ein Timeout aufgetreten. | Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist. | |
Fehler: 32.6 (2006hex | 8198dec) Beschreibung: Fehler beim Übertragen des Parametersatzes | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Übertragen des Parametersatzes in das Gerät wurde ein Fehler festgestellt. | – Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen. – Übertragung erneut starten. | |
Fehler: 32.7 (2007hex | 8199dec) Beschreibung: Timeout Applikations-Heartbeat | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikations-Heartbeat – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation zwischen dem Applikationsprogramm (z. B. IEC-Programm oder MOVIKIT® aus der Kategorie Drive) und dem Gerät wurde unterbrochen. | – Status des Applikationsprogramms prüfen. – Applikationsprogramm erneut starten. | |