Fallo 32 Comunicación

Fallo: 32.2 (2002hex | 8194dec)

Descripción: Desbordamiento de la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta a desbordamiento

Causa

Medida

En la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS se ha producido un desbordamiento de los datos de proceso.

– Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo.

– Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

– Compruebe el ajuste del tiempo de desbordamiento de la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS.

Fallo: 32.3 (2003hex | 8195dec)

Descripción: Señal de sincronización defectuosa

 

Reacción: Advertencia Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Advertencia" con reseteo automático

Causa

Medida

La duración del periodo de la señal de sincronización no es correcta.

Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

Fallo: 32.4 (2004hex | 8196dec)

Descripción: No hay señal de sincronización

 

Reacción: Advertencia Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Advertencia" con reseteo automático

Causa

Medida

Falta la señal de sincronización.

Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

Fallo: 32.5 (2005hex | 8197dec)

Descripción: Desbordamiento de sincronización

 

Reacción: Advertencia Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Advertencia" con reseteo automático

Causa

Medida

Durante la sincronización a la señal de sincronización se ha producido un desbordamiento.

Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente.

Fallo: 32.6 (2006hex | 8198dec)

Descripción: Fallo al transmitir el set de parámetros

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante la transmisión del set de parámetros a la unidad.

– Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo.

– Inicie de nuevo la transmisión.

Fallo: 32.7 (2007hex | 8199dec)

Descripción: Desbordamiento del Heartbeat de aplicación

 

Reacción: Heartbeat de aplicación – Respuesta a desbordamiento

Causa

Medida

Se ha interrumpido la comunicación entre el programa de aplicación (por ejemplo, el programa IEC o MOVIKIT® de la categoría Drive) y la unidad.

– Compruebe el estado del programa de aplicación.

– Reinicie el programa de aplicación.