Irregularidade 26 Irregularidade externa
Irregularidade: 26.1 (1A01hex | 6657dec) Descrição: irregularidades externas via entrada digital/bit de controle | ||
|---|---|---|
| Resposta: irregularidade externa | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi acionada por meio de uma entrada digital ou bit de uma palavra de comando. | – Eliminar a irregularidade externa. ou – Alterar a resposta à irregularidade externa em [Funções] > [Valores nominais] > [Ajustes básicos]. | |
Irregularidade: 26.2 (1A02hex | 6658dec) Descrição: desligamento de emergência | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + contator de rede inalterado+ resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
Outro elemento de modul bus solicitou o desligamento de emergência externo. | Identificar e eliminar irregularidades no elemento de modul bus. | |
Irregularidade: 26.3 (1A03hex | 6659dec) Descrição: desligamento de emergência do módulo de potência | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio de estágio de saída + abrir contator de rede + resposta do modul bus "crítica" + ESO | |
Causa | Ação | |
O módulo de potência detectou uma irregularidade crítica e solicitou o desligamento de emergência externo. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 26.4 (1A04hex | 6660dec) Descrição: irregularidade de monitoração de temperatura da resistência de frenagem externa | ||
|---|---|---|
| Resposta: resposta a irregularidades da resistência de frenagem externa | |
Causa | Ação | |
O interruptor de temperatura conectado à resistência de frenagem externa disparou. | – Verificar forma construtiva da resistência de frenagem. – Limpar a resistência de frenagem. – Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem. – Montar uma resistência de frenagem maior. – Verificar configuração do relé externo. – Otimizar ciclo de percurso para que haja menos energia em modo gerador. – Verificar os ajustes da função de descarga do armazenamento no módulo de software MOVIKIT® em questão. – Verificar as conexões. | |
Irregularidade: 26.5 (1A05hex | 6661dec) Descrição: desligamento de emergência – Irregularidade crítica Categoria 2 | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica" | |
Causa | Ação | |
Outro elemento do modul bus solicitou o desligamento de emergência externo com uma "Irregularidade crítica Categoria 2". | Verificar se há irregularidades em outros elementos do modul bus. | |