Saída

Unidade

MDA90A-....-503-X..

Tamanho

1

2

Tipo

0020

0040

0080

0120

0160

0240

Tensão de saída VA

V

0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

0.6

1.5

4

5.5

7.5

11

Corrente nominal de saída IN em fPWM = 4 kHz

A

2

4

8

12

16

24

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

100% × IN em fPWM = 4 kHz

Capacidade de sobrecarga

250% IN: máx. 1 s com fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SNRelativo a (f)PWM = 4 kHz.

kVA

1.4

2.8

5.5

8.5

11

17

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

VFCPLUS: máx. 250 Hz,
recomendação para todos os outros modos de controle: não excedem fPWM/10

Contatos da conexão X2

Conector

Conexão PE

Parafuso M4 × 14