输出端
单位 | MDA90A-....-503-X.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 1 | 2 | |||||
型号 | 0020 | 0040 | 0080 | 0120 | 0160 | 0240 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | |||||
电机功率ASM P电机 | kW | 0.6 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
额定输出电流I额定 fPWM = 4 kHz | A | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 4 kHz时,100 % × I额定电流 | |||||
过载容量 | – | fPWM = 4 kHz时,250 % × I额定:最大1 s | |||||
输出视在功率S额定基于 (f)PWM = 4 kHz。 | kVA | 1.4 | 2.8 | 5.5 | 8.5 | 11 | 17 |
PWM频率fPWM | kHz | 4、8、16(可设置) | |||||
最大输出频率f最大 | Hz | VFCPLUS:最大250, | |||||
连接触点X2 | – | ||||||
PE连接 | – | 螺栓M4 × 14 | |||||