Salida
Unidad | MDA90A-....-503-X.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 1 | 2 | |||||
Modelo | 0020 | 0040 | 0080 | 0120 | 0160 | 0240 | |
Tensión de salida UA | V | 0 – UredEn el funcionamiento con variador no es técnicamente posible habilitar la totalidad de la tensión de red (con alimentación de red directa) en la salida. La tensión de salida se genera desde el circuito intermedio de CC en función de, entre otros, la amplitud de la tensión, el modo de regulación y el punto de funcionamiento. Típicamente, en el funcionamiento motor, la tensión de salida máxima es aprox. un 8 % menor que la tensión de red. | |||||
Potencia del motor ASM Pmot | kW | 0.6 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Corriente nominal de salida IN fPWM = 4 kHz | A | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Corriente continua de salida a f = 0 Hz | – | 100 % × IN a fPWM = 4 kHz | |||||
Capacidad de sobrecarga | – | 250 % IN: máx. 1 s a fPWM = 4 kHz | |||||
Potencia aparente de salida SNReferida a (f)PWM = 4 kHz. | kVA | 1.4 | 2.8 | 5.5 | 8.5 | 11 | 17 |
Frecuencia PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustable) | |||||
Frecuencia de salida máxima fmáx | Hz | VFCPLUS: máx. 250 Hz, | |||||
Contactos de conexión X2 | – | ||||||
Conexión PE | – | Tornillo M4 x 14 | |||||